Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITRANS P320/420?

SITRANS P320/420 sunt transmițătoare de presiune cu manevrare de siguranță la distanță. Acest lucru permite utilizatorilor să programeze toate dispozitivele din camera de control în loc de la fața locului, scurtând timpul de punere în funcțiune în aplicații care necesită siguranță funcțională și reducând costurile de întreținere cu o perioadă de testare de până la 15 ani. Acestea sunt primele emițătoare de presiune de pe piață care dispun de manevrare de siguranță la distanță.

Beneficii cheie

Reduceți costurile de întreținere

Cu un interval de testare de până la 15 ani, transmițătoarele SITRANS P320/420 vă vor reduce semnificativ costurile totale de întreținere. Economisiți fonduri suplimentare cu funcția de gestionare a siguranței la distanță.

Instalați cu ușurință

Indiferent dacă alegeți P320 sau P420, ambele dispozitive sunt ușor de instalat, deoarece dispun de calibrare automată a punctului zero și punerea în funcțiune ghidată.

Serviți aplicația dvs. specifică

Ambele dispozitive dispun de o gamă largă de măsurare de la 20 mbar la 700 bar. Serviţi o gamă largă de aplicaţii cu SITRANS P320/420.

Capacități recomandate