Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITRANS P300?

Construit pentru procese igienice, SITRANS P300 asigură măsurarea precisă şi stabilă a presiunii într-un transmiţător compact din oţel inoxidabil. Designul său curățabil și conexiunile igienice largi aduc încredere liniilor de produse alimentare, băuturi și farmaceutice.

Puncte importante în portofoliu:

  • Variante de manometru și presiune absolută
  • Conexiuni de proces igienice filetate și montate pe scurgere [
  • 4—20 mA/HART, PROFIBUS PA sau FOUNDATION Fieldbus
  • Opțiuni intrinsec sigure pentru zona 0 sau 1

Beneficii cheie

Simplificați conformitatea igienică

Respectați cerințele EHEDG și 3A cu carcasa din oțel inoxidabil și conexiunile igienice montate pe spălare pentru a simplifica curățarea și validarea în medii alimentare, băuturi și farmaceutice.

Creșteți încrederea în măsurare

Obțineți o precizie ridicată de până la 0,075% cu deviere redusă pe termen lung pe intervale largi de la 0,008 la 400 bari, ajutând la stabilizarea buclelor de control și la îmbunătățirea calității produselor.

Punerea în funcțiune și controlul vitezei

Configuraţi rapid cu butoanele locale şi integraţi-vă perfect prin HART, PROFIBUS PA sau FOUNDATION Fieldbus pentru configurare şi diagnosticare eficiente.

Capacități recomandate