Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITRANS LT500?

SITRANS LT500 este următoarea evoluție a controlerelor de nivel și pompă pentru emițătoare radar și ultrasonice, traductoare sau orice dispozitiv cu 2 fire 4-20 mA. Cu aplicații variind de la măsurarea nivelului de bază până la rutine complexe de pompare, optimizează operațiunile și oferă economii semnificative de costuri prin controlul inteligent al nivelului și al pompei. Controlerul SITRANS LT500 oferă:

  • Tipuri de măsurare: Nivel, distanță, spațiu, volum, diferențial, medie, cap și flux canal deschis
  • Domeniul de măsurare: Bazat pe senzori cu SITRANS LR110/LR120 și SITRANS Probe LU240 și traductoare cu ultrasunete
  • Comunicații: Până la trei ieșiri de la 4 la 20 mA
  • Carduri opționale Fieldbus: Opțiuni Ethernet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA sau PROFINET
  • Ieșiri: 2 x 4... 20 mA, + ieșire 1 x 4-20 mA cu card HART, 6 x releu și fieldbus

Beneficii cheie

Economisiți timp cu configurarea ușoară

Cu 6 relee complet programabile evaluate la 5A pentru controlul pompei și alarmare, plus Wizards Quick Start cu 6 vizualizări diferite de afișare, controlerul SITRANS LT500 oferă configurare flexibilă și configurare ușoară, care vă economisesc timp.

Obțineți transparență deplină

Blocurile funcționale oferă transparență completă pentru control și diagnosticare, în timp ce plăcile frontale oferă feedback vizual clar cu privire la condițiile de proces și măsurare. Integrarea prin PROFINET asigură o conectivitate perfectă cu TIA Portal.

Analizează-ți datele

Accesați înregistrarea datelor pentru o analiză ușoară și optimizarea potențială a proceselor. SITRANS LT500 poate efectua înregistrarea datelor, backupul parametrilor și configurarea copierii pe un card micro de memorie.

Capacități recomandate