Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITRANS LR500?

Seria SITRANS LR500 oferă măsurarea nivelului radar de 80 GHz de înaltă performanță pentru lichide și solide într-o gamă largă de aplicații. Seria sprijină operațiuni mai sigure, procese optimizate și luarea deciziilor încrezătoare în medii industriale solicitante, cu o precizie excepțională, diagnosticare robustă și procesare avansată a semnalului.

Configurare flexibilă pentru a se potrivi fluxului de lucru

Configurați și operați dispozitivele în felul dvs. utilizând o interfață locală intuitivă, acces wireless prin dispozitive mobile sau integrare perfectă în sistemul dvs. de control pentru a reduce timpul de configurare și a simplifica gestionarea ciclului de viață.

Performanță fiabilă în care poți avea încredere

Instrumentele avansate de diagnosticare, monitorizare a stării de sănătate și verificare asigură integritatea măsurătorilor pentru a permite detectarea timpurie a problemelor și sprijinirea strategiilor de întreținere și de asigurare a calității.

Proiectat pentru conformitate

Precizia ridicată a măsurătorilor, consumul redus de energie și suportul pentru aplicațiile de siguranță vă ajută să îndepliniți cu încredere cerințele de reglementare, de mediu și operaționale.

Specificații cheie

Versiune

Descriere

Conexiune

Temperatura

SITRANS LR510

Antena cu lentile filetate pentru lichide

Racorduri ¾”, 1”, 1-1/2” din aliaj 316L sau C22

-40 până la 250° C, până la 40 bar, a doua linie de apărare opțiune

SITRANS LR530

Antena încapsulată cu flanșă pentru condiții extreme

Dimensiuni de 1” /DN25 până la 8” /DN250 cu obiectiv PTFE integrat

-196 până la 200°C, până la 25 bari

SITRANS LR550

Antena cu corn polimeric pentru solide și lichide

Suport pentru montare pe tavan sau perete, flanșe polimerice de la 3” /DN80 la 8” /DN200

Rază lungă de acțiune și fascicul îngust de 3°

SITRANS LR580

Antena pentru lentile cu flanșă de direcționare integrată pentru solide

Flanșe de la 3” DN80 la 6” /DN150

Conexiune de purjare a aerului inclusă, -40 până la 250° C

Capacități recomandate

Tehnologie avansată radar de 80 GHz

Unghiurile înguste ale fasciculului și sensibilitatea ridicată a semnalului permit măsurarea precisă a nivelului fără contact, chiar și în condiții dificile, cum ar fi praf, vapori, turbulențe sau geometrii complexe ale vaselor.

Inteligență de proces pentru aplicații solicitante

Process Intelligence se adaptează în timp real condițiilor în schimbare folosind curbe dinamice de prag și discriminare ecou. Ignoră în mod fiabil turbulențele, agitatoarele și ecourile structurale pentru a oferi măsurarea precisă a nivelului în aplicații dificile de lichide și solide.

Performanță dovedită prin dezvoltare riguroasă

Dezvoltată de echipe globale Siemens, seria SITRANS LR500 a fost supusă unei verificări mecanice, de mediu și de precizie extinse înainte de lansare. Cu capacități largi de presiune și temperatură, aprobări pentru zone periculoase și precizie verificată de 1 mm, seria oferă performanțe fiabile în aplicații industriale solicitante din întreaga lume.

Calcul precis al nivelului și volumului

SITRANS LR500 măsoară distanța folosind radarul de 80 GHz și îl transformă în măsurători precise de nivel sau spațiu. Cu geometriile încorporate ale rezervorului și silozului sau cu mese de legare personalizabile, calculează, de asemenea, volumul în mod fiabil pentru gestionarea stocurilor și a proceselor - independent de presiune, temperatură, praf sau vapori.

Suprimarea distanței apropiate reduce impactul acumulării

Suprimarea distanței apropiate detectează și elimină continuu ecourile nedorite din apropierea antenei cauzate de acumularea de materiale. Prin prevenirea citirilor false la nivel înalt și a alarmelor de neplăcere, reduce semnificativ curățarea, efortul de întreținere și perioadele de nefuncționare neplanificate.

Întrebări frecvente

Resurse suplimentare și produse conexe

Detalii produs

Descărcări

Descărcări | Certificate

Baza de date de imagini | Imagini, grafică și desene

Manuale | Transmițătoare de nivel radar

Descarca | Descărcare Software

Suport

Suport online | Toate produsele

Suport online | Forumul Tehnic

Suport online | Creați o nouă solicitare de asistență

Întrebări frecvente | Transmițătoare de nivel radar

Videoclipuri | Măsurarea nivelului