Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITRANS LR100?

Seria SITRANS LR100 sunt emițătoare radar de nivel 80 GHz cu Bluetooth pentru măsurarea nivelului lichidelor sau solidelor. Grinda îngustă permite instalări flexibile în deschiderile navelor existente sau neintruziv prin recipiente din plastic, simplificând configurarea.

Seria este formată din cinci emițătoare:

  • SITRANS LR100: Măsurare de bază 4-20 mA până la 8 m cu cablu
  • SITRANS LR110: Cu comunicații, opțiuni de aprobări periculoase și autonomie de până la 15 m
  • SITRANS LR120: Cu comunicații, cea mai lungă distanță de până la 30 m și scut de scufundare opțional pentru protecție împotriva inundațiilor
  • SITRANS LR140: Măsurători de bază până la 8 m cu conexiune la terminal
  • SITRANS LR150: Cu comunicații HART, aprobări periculoase, opțiune HMI locală și autonomie de până la 15 m

Capacități recomandate