Detectați solidele în vrac cu precizie
Măsurați condițiile de umplere, goală și cerere în cereale, furaje, ciment, materiale plastice și așchii de lemn folosind opțiuni optimizate de palete pentru materiale cu densitate mică.
SITRANS LPS200 este un comutator rotativ robust cu palete pentru detectarea fiabilă și sigură a nivelului punctelor în solidele vrac. Designul său robust detectează cu precizie condiții variate pe o gamă de materiale, adaptându-se la medii dure cu temperaturi ridicate sau acumulare. Dispunând de tehnologie de siguranță de ultimă generație și opțiuni multiple de palete, SITRANS LPS200 oferă performanțe versatile și fiabile.
Primiți alerte de oprire a rotației și de prezență a materialului pe orice dispozitiv și acționați mai rapid cu notificări unificate.
Identificați acumularea, detectați condițiile de eșec și acordați prioritate serviciilor utilizând tablouri de bord și indicatori de performanță din aplicațiile Unified Edge.
Combinați opțiunile SIL2 și detectarea defecțiunilor de rotație cu monitorizarea centralizată pentru a spori conformitatea și încrederea operatorului.
Măsurați condițiile de umplere, goală și cerere în cereale, furaje, ciment, materiale plastice și așchii de lemn folosind opțiuni optimizate de palete pentru materiale cu densitate mică.
Alegeți versiuni compacte, extinse sau cu extensie prin cablu cu variante de temperatură ridicată și carcase robuste IP65 pentru o funcționare fiabilă.
Utilizați WinCC Unified for Industrial Edge cu Notifier, Energy Manager și Performance Insight pentru a centraliza datele, alarmele și indicatorii de performanță pentru a lua decizii mai rapide.