Celulele de sarcină SIWAREX sunt proiectate pentru aplicații industriale de cântărire, cum ar fi cântarele pentru containere, buncăre și platforme. Unitățile de montare asigură alinierea corectă și protejează împotriva supraîncărcărilor și sarcinilor transversale, ceea ce este esențial pentru menținerea preciziei celulelor de sarcină. Cu o mare varietate de celule de sarcină și module disponibile, puteți găsi celula de sarcină ideală pentru cerințele dvs. specifice.
Celula de încărcare SIWAREX WL270 CD-H este acum disponibilă pentru aplicații sensibile la igienă. În plus, oferim o gamă de unități de montare și accesorii pentru celulele noastre de sarcină.
Opțiunile complete includ celule de sarcină cu un singur punct, celule de sarcină cu fascicul de îndoire, celulele de sarcină cu fascicul transparent, celulele de sarcină cu fascicul dublu transparent, celulele de sarcină tip S, celulele de sarcină compresate și celulele de sarcină cu torsiune inelară.

Celule de încărcare a fasciculului de îndoire
Grinzile de îndoire sunt utilizate în mod obișnuit în cântarele de containere și platforme la scară mică. Celulele noastre de sarcină sunt legale pentru comerț în clasa de precizie C3. Sunt fabricate din oțel inoxidabil și oferă IP68.