Suportă variante protejate împotriva exploziilor
Selectaţi opţiunile ATEX şi IEC Ex acolo unde este necesar pentru a satisface cerinţele de siguranţă în medii dificile.
SITRANS LH300 este o sondă de sondă pentru măsurarea nivelului hidrostatic. Designul său compact, rezistent la coroziune asigură o instalare ușoară și o durată lungă de viață, chiar și în medii dure, cum ar fi sistemele de apă potabilă, rezervoarele și barajele. Cu capace de protecție și o carcasă robustă din oțel inoxidabil, acest emițător oferă o conversie fiabilă și sigură a presiunii în semnal pentru o monitorizare precisă a nivelului.
Măsurați nivelul hidrostatic cu o membrană ceramică și o ieșire de 4 până la 20 mA pentru date consistente pe canalele puțurilor și barajele rezervoarelor.
Utilizați carcasă din oțel inoxidabil și design IP68 cu opțiuni de capac de protecție pentru o durată lungă de viață în apa potabilă și apele uzate.
Vizualizați alarmele și jurnalele cu aplicațiile Unified Edge și gestionați implementările la nivel central pentru actualizări mai rapide și interfețe consistente.
Selectaţi opţiunile ATEX şi IEC Ex acolo unde este necesar pentru a satisface cerinţele de siguranţă în medii dificile.
Țeava de aerisire cu filtru de umiditate în cablu asigură compensarea presiunii și evită condensarea pentru citiri stabile.
Implementați SIMATIC WinCC Unified Runtime și Online Engineering pe Industrial Edge pentru HMI consecvent și management centralizat.