Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITRANS LC300?

SITRANS LC300 este un transmițător de nivel continuu cu capacitate inversă de schimbare a frecvenței, ideal pentru măsurarea precisă a nivelului lichidelor și solidelor sau aplicațiilor de interfață lichidă.

Acumularea de materiale în apropierea duzelor vaselor compromite adesea precizia măsurării. Tehnologia noastră Active-Shield rezolvă acest lucru ignorând efectele acumulării în secțiunea de scut activ, astfel încât măsurătorile dvs. să rămână precise și fiabile.

Sondele căptușite cu PFA oferă o precizie și fiabilitate ridicate. Un afișaj LCD local integrat cu calibrare prin buton simplifică instalarea și programarea.

Beneficii cheie

Măsurați cu precizie

Efectuați măsurători de nivel fiabile pentru lichide și solide, chiar și în condiții dificile. Obțineți date precise pentru controlul operațional pentru decizii informate și optimizarea proceselor.

Reduceți costurile

Minimizați costurile de întreținere și alte costuri, evitând acumularea de materiale în apropierea duzei vasului. Simplificați performanța, extindeți perioadele operaționale și reduceți timpii de nefuncționare pentru curățare.

Simplificați instalarea

Instalați cu ușurință cu un afișaj LCD local integrat și calibrarea prin apăsare a butonului. Designul standard cu buclă de curent cu 2 fire (4 până la 20 mA) permite integrarea simplă în sistemele de control existente.

Capacități recomandate