Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITRANS FMT020?

Noul transmițător SITRANS FMT020 este un produs de înaltă performanță, robust și inteligent, conceput pentru o gamă largă de aplicații care necesită măsurarea extrem de precisă și fiabilă a debitului fluidelor conductoare. Utilizează tehnologia senzorului de debit electromagnetic și reprezintă o generație complet nouă de emițătoare MAG care urmează seria MAG 5000. Utilizați SITRANS FMT020 în aplicații precum apa și apele uzate sau în industria generală de procesare. De asemenea, puteți combina cu următorii senzori MAG pentru un debitmetru complet:

  • SITRANS FMS500: Aplicaţii în apă
  • SITRANS FMS300: Toate aplicațiile, inclusiv presiune înaltă și temperatură ridicată

Transmițătorul poate funcționa cu calculatorul de energie SITRANS FUE950, care obține semnalul de impuls de la debitmetru pentru măsurarea energiei.

Beneficii cheie

Economisiți costuri

Această soluție rentabilă este compatibilă cu senzorii mai vechi de debitmetru existenți (MAG 5100W, MAG 3100, MAG 3100 P, MAG 3100 HT).

Programează cu ușurință

SITRANS FMT020 este echipat cu un afișaj grafic de 14 cifre mare, rotativ, retroiluminat, pentru o vizibilitate optimă în toate pozițiile de montare. Programați și comandați cu ușurință cu un meniu și un expert în 14 limbi.

Simplificați instalarea

Modulele Plug & Play vă permit să înlocuiți și să comandați cu ușurință transmițătorul la fața locului. Montarea compactă sau de la distanță este posibilă cu aceeași carcasă. Canalele multifuncționale de intrare/ieșire permit, de asemenea, un control mai mare al procesului.

Capacități recomandate