Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITRANS FMS500?

Senzorul SITRANS FMS500 cu căptușeli NBR și EPDM din cauciuc dur este proiectat pentru orice aplicație în apă. Precizia sa crescută a debitului redus este ideală pentru detectarea scurgerilor de apă. Dispunând de tehnologia SENSORPROM™, acesta oferă o adevărată soluție plug and play pentru punerea în funcțiune ușoară și înlocuirea la fața locului.

Beneficii cheie

Măsurați fluxurile cu precizie

Calibrarea validată asigură măsurarea precisă a debitului. Precizie crescută a debitului redus pentru detectarea scurgerilor de apă.

Instalați în orice mediu

Senzorul SITRANS FMS500 adecvat pentru instalarea subterană și scufundată (IP68) asigură o funcționare fiabilă în mediul dumneavoastră de lucru.

Începeți rapid

Sunt incluși electrozi de împământare integrați, astfel încât nu sunt necesare inele de împământare pentru multe aplicații. Capacități de instalare Zero Up și Zero Down.

Capacități recomandate