Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITRANS FMS100?

Proiectat pentru versatilitate, SITRANS FMS100 excelează în medii dificile, cum ar fi procesarea chimică și produsele alimentare și băuturile. Combinat cu transmițătorul SITRANS FMT020, acesta formează un debitmetru complet, asigurând măsurători precise și fiabile pentru un control optimizat al procesului și costuri reduse. Designul său compact de plachetă permite instalarea ușoară în spații înguste. Materialele robuste oferă rezistență la coroziune și toleranță la temperaturi ridicate.

Beneficii cheie

Asigurați o măsurare precisă și fiabilă

Experimentați o precizie excepțională în măsurarea lichidelor conductoare, asigurând un control stabil al procesului și minimizând incertitudinea în aplicațiile critice, chiar și cu medii agresive sau temperaturi ridicate.

Minimizați întreținerea și timpul de nefuncționare

Fără piese mobile și un design robust, rezistent la coroziune, SITRANS FMS100 oferă intervale de funcționare extinse și întreținere redusă, maximizând timpul de funcționare și reducând eforturile de service.

Simplificați punerea în funcțiune și funcționarea

Beneficiaţi de pornirea rapidă şi de înlocuirea uşoară a emiţătorului datorită tehnologiei SENSORPROM™, care încarcă automat setările şi datele de calibrare pentru integrare perfectă şi performanţă constantă.

Detalii cheie

Dimensiuni nominale și domeniu de măsurare

DN 2 până la DN 100 (1/12" până la 4")

0 până la 10 m/s

Precizie

Precizie standard de 0,4% din rată, cu calibrare opțională de înaltă precizie până la 0,2% din rată

Presiunea de funcționare

Până la 40 bar (până la 580 psi) (în funcție de tipul de flanșă și căptușeală)

Temperatura ambientală și medie

Temperatura ambiantă: -40 până la 100° C (-40 până la 212° F)

Temperatura medie: -40 până la 200° C (-40 până la 392° F) (în funcție de căptușeală)

Căptușeli, electrozi și materiale pentru senzori

Căptușeli: PFA, Ceramică

Electrozi: Hastelloy C22/2.460, Platină

Carcasă: oțel inoxidabil AISI 316L/1.440 lustruit

Flanșe: carcasă flanșă din oțel inoxidabil AISI 316L/1.4404, lustruită; PVDF; Hastelloy

Aprobările/certificate

Aprobări alimentare:

Ceramică: 3A

PFA: 3A, FDA, EC/1935/2004 Declarație de conformitate pentru contactul cu alimentele

Capacități recomandate

Întrebări frecvente

Resurse suplimentare și produse conexe

Instrumente și descărcări

Site Portal | Prezentare generală a produsului

Instrumente de dimensionare și calcul | Inteligență de măsurare

Configurator | Siemens Product Configurator

Baza de date de imagini | Fotografii și desene ale produsului

Date CAx | Manager de descărcare CAx

Videoclipuri | YouTube

Suport

Suport Online | Toate produsele

Suport Online | Forumul Tehnic

Suport Online | Creați o nouă solicitare de asistență