Măsurați debitul și temperatura simultan
Captați două valori de proces pentru a îmbunătăți diagnosticarea și a reduce numărul de senzori. Gama acoperă 0,03 până la 350 l pe minut pentru aplicații versatile.
Asociați SITRANS FM100 cu aplicațiile Siemens Unified Edge pentru a transforma datele precise despre flux și temperatură într-o perspectivă operațională imediată la margine. Contorul electromagnetic compact servește fluxuri mici și medii, în timp ce aplicațiile eficientizează vizualizarea, analiza și gestionarea dispozitivelor în cadrul instalațiilor.
Integrați prin IO Link sau ieșiri configurabile. Configuraţi local cu ajutorul tastelor optice tactile şi a unui afişaj rotativ pentru o implementare rapidă pe teren.
Monitorizați fluxurile mici și medii cu măsurători bidirecționale și un senzor de temperatură PT1000 integrat pentru un context mai bogat.
Utilizați funcția de dozare cu control extern pentru a optimiza sarcinile de umplere și injecție în timp ce urmăriți totalurile prin contoare configurabile.
Captați două valori de proces pentru a îmbunătăți diagnosticarea și a reduce numărul de senzori. Gama acoperă 0,03 până la 350 l pe minut pentru aplicații versatile.
Alegeți IO Link sau ieșiri analogice, impulsuri, frecvențe sau alarmă pentru o integrare ușoară cu sistemele existente.
Bazați-vă pe carcasa din oțel inoxidabil și pe un afișaj color care poate fi operat cu mănuși pentru performanțe robuste și ușor de utilizat.