Măsură fără compromisuri
Utilizați tehnologia ariei variabile pentru a monitoriza fluxul direct cu un principiu plutitor pentru indicare vizuală simplă și ieșire electronică opțională.
Debitmetrele SITRANS F VA250 cu suprafață variabilă asigură măsurarea fiabilă a lichidelor și gazelor în sistemele de conducte închise. Designul lor robust integral metalic asigură precizia în medii industriale dure, cu presiuni ridicate, temperaturi și medii corozive. Construite pentru durabilitate și siguranță, aceste contoare reduc întreținerea și oferă date consistente pentru un control eficient al procesului.
Portofoliu:
Obțineți citiri fiabile pentru lichide și gaze chiar și în condiții extreme, susținând eficiența și siguranța operațională.
Construcția robustă din metal și carcasa rezistentă la impact reduc necesitățile de întreținere și prelungesc durata de viață.
Operați cu încredere în medii de înaltă presiune și temperaturi ridicate, inclusiv medii corozive și inflamabile.
Utilizați tehnologia ariei variabile pentru a monitoriza fluxul direct cu un principiu plutitor pentru indicare vizuală simplă și ieșire electronică opțională.
Configurați cu diferite flanșe, căptușeli și materiale plutitoare pentru a satisface cerințele chimice, farmaceutice și industriale.
Adăugați emițătoare sau comutatoare de limită pentru monitorizarea proceselor și compatibilitatea automatizării.