Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITRANS FM Verificator?

Verificatorul SITRANS FM este un instrument extrem de avansat utilizat pentru a efectua verificări complexe și verificări de performanță. Se asigură că debitmetrul este în conformitate cu specificațiile, inclusiv integritatea magnetică a senzorului, efectuând teste la fața locului fără intervenție în instalare. Această verificare complet automată oferă un raport complet care confirmă că performanța este conformă cu standardele ISO 9001 și ISO 14001.

Beneficii cheie

Verificați debitmetrele fără oprire

Efectuați verificări complete în linie pentru a evita eliminarea și pentru a menține producția în desfășurare, menținând în același timp acuratețea și conformitatea.

Accelerați raportarea conformității

Generați un certificat de verificare trasabil la fața locului pentru pregătirea auditului și documentarea mai rapidă.

Simplificați vizualizarea marginilor

Asociați rezultatele cu aplicațiile Unified Edge pentru a vizualiza datele la nivel local, pentru a gestiona aplicațiile la nivel central și pentru a scala între site-uri.

Capacități recomandate