Plug-and-play
Permiteți înlocuirea ușoară la fața locului și punerea în funcțiune a emițătorului în doar câteva minute.
SITRANS FM MAG 6000 este un transmițător bazat pe microprocesor pentru aplicații solicitante care necesită o precizie mai mare și o funcționalitate mai mare. Acest magnetometru de înaltă precizie îmbunătățește măsurarea debitului și permite utilizarea flexibilă cu toate produsele prin intermediul platformei sale integrate. Tehnologia sa unică SensorProm permite punerea în funcțiune simplă, în timp ce calibrarea validată asigură cea mai precisă măsurare a debitului.
Platforma noastră integrată permite utilizarea flexibilă a transmițătorului FM MAG 5000 sau 6000 pentru toate produsele (MAG 5100/3100/1100).
FM MAG 5000 oferă flexibilitate de montare, cu o instalare compactă sau separată posibilă.
Un meniu cuprinzător de diagnosticare și service îmbunătățește depanarea și verificarea dispozitivului.
Permiteți înlocuirea ușoară la fața locului și punerea în funcțiune a emițătorului în doar câteva minute.
Stocați date critice specifice senzorului și transmiteți-le transmițătorului pentru punerea în funcțiune simplă și flexibilă.
Asigurați o măsurare precisă a debitului: Fiecare transmițător de debit electromagnetic Siemens este calibrat în instalații care sunt acreditate individual conform ISO/IEC 17025.