Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce să folosiți SITRANS FM MAG 3100 P?

SITRANS FM MAG 3100 P asigură măsurarea fiabilă a debitului pentru medii agresive din instalațiile chimice și de proces. Căptușelile PTFE sau PFA și electrozii Hastelloy într-un corp complet sudat asigură o rezistență chimică excelentă, cu dimensiuni de la DN 15 la DN 300 și asocierea cu emițătoarele MAG 5000 sau MAG 6000 pentru o soluție completă de dozare.

Beneficii cheie

Creșterea timpului de funcționare în procese dure

Construcția rezistentă la coroziune cu căptușeli PTFE sau PFA și electrozi Hastelloy permite măsurarea fiabilă în medii agresive și temperaturi ridicate de până la 150 °C.

Activați informații despre margini la mașină

Aplicațiile Unified Edge oferă gestionarea ciclului de viață al aplicației, analize locale și conectivitate MQTT pentru a transforma datele fluxului în diagnosticare și decizii în timp real.

Simplificați integrarea și conformitatea

Asociaţi senzorul cu emiţătoare MAG 5000 sau 6000 pentru comunicaţii flexibile şi aprobări adaptate mediilor chimice şi de proces.

Capacități recomandate