Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Monitorizarea stării SITRANS?

Monitorizarea stării SITRANS oferă un portofoliu complet de mentenanţă predictivă. Multisenzorul SITRANS MS200 monitorizează vibrațiile, câmpul magnetic și temperatura componentelor mecanice, cum ar fi motoare, pompe, compresoare, cutii de viteze și multe altele. Designul său robust îl face potrivit pentru medii solicitante, inclusiv în zonele periculoase. Gateway-ul SITRANS CC220 permite integrarea flexibilă în diverse soluţii de mentenanţă predictivă.

SITRANS Animație de monitorizare a stării

Îmbunătățiți transparența condițiilor

Obțineți o vizibilitate mai profundă asupra stării activelor critice prin captarea datelor suplimentare despre condiții. Calculați indicatorii de performanță relevanți pentru informații mai rapide și măsurați în mod fiabil vibrațiile și datele câmpului magnetic.

Integrare fără efort în instrumentele de analiză

Beneficiați de un ecosistem deschis și sigur, cu interfețe standardizate, utilizați datele în instrumentele de întreținere și optimizare și scalați de la instalații mici la monitorizarea cuprinzătoare a mai multor active.

Instalare rapidă și ușoară în medii de tip brownfield

Modernizați senzorii oriunde este necesar cu opțiuni flexibile de montare, permiteți punerea în funcțiune rapidă prin intermediul senzorilor alimentați cu baterii fără cablu și simplificați configurarea și integrarea cu un server web ușor de utilizat.

Detalii cheie

Măsurători

Vibrații (3 axe), temperatură și intensitatea câmpului magnetic - care acoperă toate KPI-urile cheie ale echipamentelor rotative și datele brute

Conectivitate

Bluetooth BLE 5.0 prin SITRANS MS200; transmitere securizată și criptată a datelor prin MQTT prin gateway-ul SITRANS CC220

Ciclul datelor

Configurabil: max. 1/100 s - min. 1/24 h

Sursa de alimentare

Baterie industrială de 3,6 V înlocuibilă; durată de viață de până la 5 ani (dependență de setările de măsurare)

Protecție împotriva pătrunderii

IP68 și IP69 (SITRANS MS200); potrivit pentru medii industriale și exterioare dure

Zonele periculoase

Varianta Ex certificată ATEX/IECEX disponibilă: II 2G Ex ib IIC T4 Gb — Zona 1 și Zona 2 aprobată

Portofoliu recomandat

SITRANS MS200 Multisenzor

SITRANS MS200 este un multisenzor wireless alimentat cu baterii pentru monitorizarea vibrațiilor (3 axe), a temperaturii și a câmpului magnetic pe echipamente rotative, de exemplu pompe, compresoare, cutii de viteze. Carcasa sa IP68/IP69 și montarea flexibilă permit modernizarea ușoară a terenului brownfield. SITRANS MS200 Ex este certificat ATEX/IECEX (II 2G Ex ib IIC T4 Gb) pentru zonele periculoase din zona 1/2 din industria petrolului și gazelor, chimică și petrochimică.

SITRANS MS200 R2.0_față

Gateway SITRANS CC220

Gateway-ul SITRANS CC220 servește ca o interfață sigură între multisenzorul SITRANS MS200 și o soluție software conectată. Permite transmiterea securizată și criptată a datelor senzorilor către software-ul și platformele de analiză.

SITRANS CC220 (pentru Web 640 x 480 px)

SITRANS SCM IQ

SITRANS SCM IQ este o aplicație web mobilă care poate fi utilizată cu multisenzorii SITRANS MS200. Procesează orice date multisenzori, precum și alte date ale mașinii și permite detectarea timpurie a abaterilor bazată pe AI, oferă o vizualizare clară a stării mașinii și trimite notificări prin e-mail.

SITRANS SCM IQ_icon (pentru Web 640x480)

Senseye Predictive Maintenance

Senseye Predictive Maintenance este o platformă bazată pe cloud pentru întreținerea predictivă la scară care procesează peste un milion de puncte de date legate de mașină pe minut. Utilizează analize bazate pe AI pentru a evalua cu precizie starea activelor, pentru a îmbunătăți planificarea întreținerii și a reduce timpul de nefuncționare și efortul de întreținere. De asemenea, poate fi combinat cu multisenzorul SITRANS MS200 și gateway-ul SITRANS CC220.

Faze inițiale de implementare Senseye alb (EN) (pentru Web 640x480)

Siemens și soluții terțe

Monitorizarea stării SITRANS se integrează perfect cu alte soluții software și poate fi adaptată flexibil la infrastructura dvs. existentă.

Pictograma de deschidere a arhitecturii - Integrare fără sudură Blox

Descoperiți modul în care alții folosesc Monitorizarea stării SITRANS

Imagine de referință Haguenau

Siemens SAS | Smart Condition Monitoring la Siemens Manufacturing Haguenau

Alăturați-vă turului nostru auto-ghidat de 360° printr-o stație de pompare a uzinei Siemens din Haguenau și aflați mai multe despre soluțiile noastre inovatoare pentru întreținerea predictivă.

Întrebări frecvente

Resurse suplimentare și produse conexe

Detalii produs

Mai multe despre Monitorizarea stării SITRANS

Videoclipuri Tutoriale | SITRANS SCM IQ

Articol blog | Monitorizarea stării suportate de AI

Suport

Suport Online | Toate produsele

Suport Online | Forumul Tehnic

Suport Online | Creați o nouă solicitare de asistență