Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITOP SEL1600?

SITOP SEL1600 este un modul modular de selectivitate conceput pentru a proteja până la 40 de circuite de sarcină împotriva scurtcircuitelor sau supraîncărcărilor. Oferă o protecție fiabilă prin deconectarea în siguranță a circuitelor de sarcină defecte, menținând în același timp o sursă de alimentare fără reacție la alte circuite. Extensibilitatea sa modulară de la 4 la 40 de ieșiri se combină cu IO-Link bidirecțional pentru parametrizare și diagnosticare la distanță.
Selectați dintre două opțiuni de modul:

  • SITOP SEL1600
  • Modulul de expansiune SITOP SEL1600

Beneficii cheie

Integrați cu ușurință

Simplificați integrarea prin IO-Link sau contactul de semnalizare comun cu tehnologia IO dovedită pentru citire/scriere cu EMC ridicat.

Obțineți protecție fiabilă

Deconectați în siguranță circuitele de sarcină defecte și sursa de alimentare fără reacție la alte circuite de sarcină.

Extindeți și selectați flexibil

SITOP SEL1600 este extensibil la maxim 40 de ieșiri. De asemenea, puteți selecta individual pragul de răspuns de la 0,5 la 10 A pentru fiecare ieșire.

Capacități recomandate