Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITOP PSU8400?

SITOP PSU8400 este o sursă de alimentare extrem de fiabilă cu comunicare IO-Link. Oferă putere stabilă aplicațiilor dvs. industriale, oferind atât diagnosticare la fața locului, cât și la distanță pentru un control îmbunătățit.

Sursele de alimentare convenționale nu dispun adesea de capacități avansate de diagnosticare și de performanță robustă în condiții dificile. SITOP PSU8400 abordează acest lucru oferind parametrizare, monitorizare și diagnosticare convenabile, rezerve mari de putere și un nivel de eficiență de până la 96%. Designul său robust asigură o funcționare stabilă chiar și în sistemele de alimentare instabile sau în timpul erorilor în două faze.

Beneficii cheie

Îmbunătățiți fiabilitatea

SITOP PSU8400 oferă o funcționare stabilă în medii dure și sisteme de alimentare instabile cu designul său robust. Mențineți puterea fiabilă în timpul erorilor cu funcționarea în 2 faze și utilizați rezerve de putere pentru o capacitate mare de suprasarcină.

Reduceți timpul de nefuncționare

Obțineți punerea în funcțiune cu economie de timp și înlocuire rapidă în timpul erorilor prin parametrizarea IO-Link. Minimizați timpul de nefuncționare cu diagnosticarea și monitorizarea sursei de alimentare.

Optimizați spațiul și costurile

Utilizați un design compact, fără distanțe laterale pentru o amprentă mică în dulapul de comandă. Beneficiați de eficiență ridicată, reducând pierderile de căldură și reducând consumul de energie.

Capacități recomandate