Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITOP PSU6200?

SITOP PSU6200 este o sursă de alimentare compactă, universală, concepută pentru o gamă largă de aplicații standard care necesită 12, 24 sau 48 V. Oferă performanțe ridicate, diagnosticare cuprinzătoare și fiabilitate operațională.

Diagnosticarea focalizată a SITOP PSU6200 monitorizează sarcina și durata de viață a unității de alimentare, semnalizând starea prin intermediul unui LED. Apoi se integrează cu sistemul dvs. de automatizare pentru monitorizarea permanentă a stării. Acest lucru vă ajută să abordați în mod proactiv problemele potențiale și să mențineți timpul de funcționare al sistemului.

Portofoliul SITOP PSU6200 include:

  • SITOP PSU6200, monofazat, 12 V, 24 V, 48 V c.c.
  • SITOP PSU6200, 3-fazat, 24 V, 48 V c.c.

Beneficii cheie

Îmbunătățiți transparența

Obțineți informații despre starea sursei de alimentare cu ajutorul monitorizării continue a stării. Integrați diagnosticarea în sistemul dvs. de automatizare pentru date în timp real pentru a permite decizii proactive și o gestionare îmbunătățită a sistemului.

Simplificați instalarea

Finalizați instalațiile rapid și eficient folosind etichetare clară și terminale push-in. Designul subțire nu necesită spațiu liber suplimentar, optimizând utilizarea spațiului în panourile de control și reducând costurile totale ale proiectului.

Obțineți o disponibilitate ridicată

Beneficiaţi de o funcţionare continuă a maşinii cu protecţie robustă împotriva supraîncărcărilor şi o gamă largă de intrări. Carcasa metalică puternică și conformitatea cu viitoarele standarde EMC asigură un nivel ridicat de siguranță și fiabilitate a sistemului.

Capacități recomandate