Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SITOP PDP6200?

SITOP PDP6200 aduce putere descentralizată de 24 V în medii dure cu protecție IP65, șase ieșiri monitorizate și Safe Torque Off pentru intralogistică. În combinație cu aplicațiile Siemens Unified Edge, echipele obțin vizualizare rapidă, diagnosticare și recuperare de la distanță la margine.

Beneficii cheie

Accelerați punerea în funcțiune

Reduceți complexitatea dulapului și rularea cablurilor cu instalarea IP65 și alimentarea trifazată integrată pentru distribuția de 24 V la mașină.

Îmbunătățiți siguranța

Utilizați Safe Torque Off pentru a opri acționările fără a tăia puterea, astfel încât fluxul de material să revină rapid în setările intralogistice.

Simplificați operațiunile de margine

Nu creați vizualizări de cod, gestionați aplicațiile central și redirecționați alarmele pentru un HMI consecvent pe orice dispozitiv.

Capacități recomandate