Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce modulele suplimentare SITOP?

Modulele suplimentare SITOP sunt module de expansiune care protejează în mod fiabil sursele de alimentare împotriva interferențelor și pericolelor de pe laturile primare și secundare. Acestea previn oprirea instalațiilor și daunele costisitoare prin protejarea împotriva întreruperilor de curent, a variațiilor extreme de tensiune sau a sarcinilor defecte. Aceste module oferă o extindere unică și flexibilă pentru sursele de alimentare SITOP, permițând o protecție completă și completă.

CAPABILITĂȚI PREZENTATE

Protecție fiabilă a sistemului împotriva pericolelor potențiale variate

Protejarea împotriva defecțiunilor prin redundanță

Asigurați-vă o sursă fiabilă de curent continuu de 24 V, chiar dacă o unitate de alimentare eșuează prin decuplarea a două surse de alimentare. Modulul monitorizează continuu sursele de alimentare și trimite un semnal dacă apare o defecțiune.

SITOP PSE202U Modul de redundanţă grafică

Localizare rapidă și selectivă a defecțiunilor pentru sarcini de 24V DC

Împărțiți circuitul de alimentare de 24 V DC în ramuri separate și protejați-le selectiv. Modulele deconectează în mod fiabil circuitele de sarcină defecte, asigurând continuarea alimentării cu alte sarcini fără întrerupere și prevenind defecțiunea totală a instalației.

Grafic de configurare a selectivității SITOP

Reducerea întreruperilor de curent pe termen scurt

Eliminați întreruperile de curent pe termen scurt (întreruperi) în intervalul secunde folosind condensatoare electrolitice pentru a asigura o funcționare fiabilă, fără întreruperi.

SITOP PSE201U Modul tampon grafic

Reducerea fiabilă a curenților de intrare

Protejați sursa de alimentare și toate sarcinile conectate prin reducerea fiabilă a curenților mari de intrare de la pornirea motoarelor, transformatoarelor și a altor echipamente, prevenind împiedicarea dispozitivelor de protecție și deteriorarea componentelor sensibile.

SITOP Limitator curent de pornire Grafic

Protejați-vă împotriva tensiunilor inversate ridicate

Modulul tocător SITOP CHO1400 protejează ieșirea unei surse de alimentare de 24 V sau 48 V împotriva tensiunilor excesive induse de sarcini, de exemplu de motoarele cu curent continuu în modul de frânare. Dacă tensiunea depășește pragul de răspuns al modulului datorită frânării regenerative, modulul limitează tensiunea prin transformarea energiei regenerate în căldură prin intermediul rezistențelor interne.

Modul tocător SITOP CHO1400

Întrerupătoare miniaturale Trip

Modulul de creștere a puterii SITOP PBM1200 poate fi conectat în paralel cu o sursă de alimentare SITOP 24-V sau 48-V de la 20 A pentru a deconecta alimentatorul afectat în milisecunde în cazul unui scurtcircuit. Modulul de creștere a puterii furnizează pe scurt curentul de declanșare ridicat necesar de întrerupătorul miniatural pentru a deconecta alimentatorul afectat.

Modul de creștere a puterii SITOP PBM1200