De ce relee de sincronizare SIRIUS?
Releele de sincronizare SIRIUS oferă comutare de precizie cu întârziere în timp pentru circuitele de control, pornire, protecție și reglare în aplicații industriale. Portofoliul include relee de sincronizare 3RP25, 3RP20 și 7PV15, plus module funcționale 3RA28 și comutatoare auxiliare - fiecare proiectat pentru cerințe specifice de montare și spațiu.
- Releele multifuncționale 3RP25 integrează până la 27 de funcții de sincronizare în carcase industriale compacte cu lățimi standard de 22,5 mm sau 17,5 mm.
- Releele cu design de contact 3RP20 au înălțime redusă și adâncime de montare pentru distanțe strânse în cutiile de comutare.
- Releele înguste 7PV15 în carcase de 17,5 mm asigură performanțe conforme EMC pentru aplicații rezidențiale și standard.
Toate modelele acceptă intervale largi de tensiune de la 12 la 240V AC/DC pentru o flexibilitate globală de implementare.