Motoarele de pornire SIRIUS M200D robuste și compacte sunt ideale pentru instalații răspândite pe o suprafață mare în medii industriale dure. Acestea pornesc și protejează motoarele și sarcinile de până la 5,5 kW și sunt proiectate pentru conectarea la sistemele de magistrală AS-i, PROFIBUS și PROFINET dovedite în teren.
Gestionați eficient controlul motorului în setări dificile. Starterele noastre de motor au un design robust pentru a oferi protecție și monitorizare avansate. Utilizați capacități extinse de diagnosticare, inclusiv citirea curentului motorului, pentru a identifica și rezolva rapid problemele.
Portofoliul complet de startere SIRIUS include:
- SIRIUS M200D de bază pentru punerea în funcțiune simplă prin setări locale utilizând comutatorul DIP sau potențiometrul rotativ
- SIRIUS M200D Standard pentru punerea în funcțiune prin interfață locală utilizând demarorul motor ES
- Modul de comunicare pentru PROFIBUS
- Modul de comunicare pentru PROFINET