Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce este nevoie de startere cu motor SIMATIC ET 200pro?

Starterele cu motor SIMATIC ET 200pro fac parte din portofoliul distribuit de I/O Siemens, oferind controlul motorului fără dulap direct la mașină. Cu protecție IP65/67 și diagnosticare inteligentă, acestea pornesc și protejează motoarele de până la 5,5 kW în timp ce se integrează perfect în familia SIMATIC ET 200 pentru automatizare flexibilă. Seria oferă opțiuni pentru fiecare aplicație:

  • Demaror motor standard ET 200pro - Demaror electromecanic de bază pentru funcționare directă sau inversare
  • Starter motor ET 200pro de înaltă caracteristică - Starter electronic avansat cu pornire ușoară pentru comutare fără uzură
  • Modul izolator - Deconectare locală sigură pentru întreținere
  • Soluție locală de pornire a motorului de siguranță — Siguranță autonomă fără un controler de siguranță
  • Soluție de pornire motor de siguranță ProfiSafe — Siguranță în rețea prin PROFIBUS sau PROFINET
Compact industrial automation device with blue casing, multiple ports, and modular design mounted on a metal rail

Capacități recomandate

Beneficii cheie

Instalați fără dulap în întregul portofoliu

Toate variantele, de la soluții standard la soluții de siguranță, se montează direct la mașină cu protecție IP65/67 pentru medii dure.

Creșteți transparența cu diagnosticarea integrată

Fiecare tip de demaror oferă parametrizare și diagnosticare, asigurând vizibilitate indiferent dacă alegeți module standard, cu caracteristici înalte sau de siguranță.

Potriviți configurațiile cu aplicația ta

Selectaţi dintre soluţiile standard, de înaltă funcţie, izolatoare sau de siguranţă pentru a construi un sistem adaptat nevoilor dvs. de automatizare.