Valorile B10d (înseamnă: numărul de cicluri de comutare în timpul cărora 10% din relee pot eșua în condiții definite) sunt importante pentru siguranța funcțională în conformitate cu ISO 13849-1 și IEC 62061. Acestea sunt adesea folosite pentru a calcula PFHD (Probabilitatea defecțiunii periculoase pe oră) sau MTTFD (Timpul mediu până la defecțiune periculoasă) în controlerele legate de siguranță.
Utilizarea valorilor B10d pentru releele de cuplare: Determinarea MTTFD (Timpul mediu până la defecțiune periculoasă) MTTFD se calculează din valoarea B10d, frecvența de funcționare și numărul de contacte de comutare:
MTTFD = (B10d)/(0,1 x n x frecvență de comutare pe oră x 3600)
n = Numărul de erori periculoase pe ciclu (de obicei 1)
Frecvența de funcționare trebuie să fie realistă.
Calculul PFHD (probabilitatea defecțiunii periculoase pe oră) Dacă este necesar, valoarea PFHD necesară pentru SIL (Nivel de integritate de siguranță) conform IEC 62061 poate fi calculată din MTTFD și alți factori.
Evaluarea nivelului de performanță (PL) conform ISO 13849-1 Valoarea MTTFD este utilizată împreună cu alți parametri de siguranță, cum ar fi DC (acoperire diagnostică) și structura (Categoria B, 1, 2, 3 sau 4) pentru a determina nivelul de performanță (PL) al circuitului de siguranță.