Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SIRIUS Control 3RT7?

Seria SIRIUS 3RT7 extinde portofoliul de control și protecție Siemens cu o soluție modernă, compactă și fiabilă concepută pentru a oferi performanțe puternice și flexibilitate la instalare. Introdusă în 2021, seria 3RT7 acceptă o gamă largă de aplicații de control al motorului, menținând în același timp o calitate constantă și ușurința de integrare.

Seria include:

  • Contactori 3RT7 (6-95 A)
  • 3RU7 relee de suprasarcină termică (0,11-100 A)
  • 3RH7 relee intermediare (4 contacte, extensibile la 8 contacte)

Cu integrare modulară, game largi de operare și caracteristici simplificate de cablare, seria 3RT7 ajută la eficientizarea designului panourilor și la îmbunătățirea fiabilității operaționale în mediile industriale.

Beneficii cheie

Simplificați instalarea și cablarea

Reduceți timpul de instalare cu un design convenabil al cablajului, indicatoare de lungime a benzii și dimensiuni compacte care susțin asamblarea eficientă a panoului.

Îmbunătățiți fiabilitatea în toate condițiile de funcționare

Suportă controlul stabil al motorului cu intervale largi de funcționare a temperaturii și tensiunii care ajută la menținerea performanței fiabile în diferite medii industriale.

Activați configurarea flexibilă a sistemului

Adaptați-vă nevoilor aplicației cu contactele releului extensibile și integrarea modulară între contactori și relee de suprasarcină termică.

Capacități recomandate