Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SIRIUS Control 3MT8?

SIRIUS SMART Control 3MT8 reprezintă o actualizare cuprinzătoare a tehnologiei de control și protecție. Proiectat pentru performanță, eficiență și ușurință în integrare, portofoliul oferă soluții fiabile pentru controlul și protecția motorului într-o gamă largă de aplicații industriale.

Seria include:

  • 3MT8 Contactori (6—400 A)
  • Relee de suprasarcină termică 3MU8 (0,11-400 A)
  • Întrerupătoare de protecție a motorului 3MV8 (0,11-52 A)
  • Relee contactoare 3MH8

Cu un design coordonat gri titan, dimensiuni compacte și integrare modulară, seria 3MT8 simplifică instalarea, susținând în același timp o funcționare stabilă și de înaltă performanță.

Beneficii cheie

Maximizați fiabilitatea în aplicațiile motoarelor

Manipulați curenții de pornire ai motorului de înaltă eficiență cu performanțe stabile și fiabile. Intervalele largi de tensiune de funcționare îmbunătățesc aplicabilitatea în diferite medii de control.

Simplificați proiectarea și instalarea panoului

Economisiți spațiu cu o amprentă compactă și un design coordonat al produsului. Integrarea modulară între contactori și relee de suprasarcină permite asamblarea perfectă și dispunerea simplificată a panourilor.

Adaptați-vă ușor la cerințele aplicației

Configurați contactele auxiliare exact pentru a se potrivi nevoilor sistemului. Beneficiați de o gamă largă de accesorii de uz general și documentație de asistență pentru aplicații pentru a accelera dezvoltarea soluțiilor.

Capacități recomandate