Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Descărcați broșura produsului aici

Aflați mai multe despre caracteristicile și capacitățile acestui produs.

De ce SIRIUS SMART Safety Relay 3SK0?

Releul de siguranță 3SK0, proiectat pentru piața chineză, facilitează siguranța mașinilor.

Cu o acoperire largă a aplicațiilor și un design modular, face siguranța intuitivă și eficientă - de la proiectarea sistemului până la funcționarea zilnică. Produsul este certificat conform CCC, CE, UL și este recunoscut de instituții autorizate cu un nivel de siguranță de până la PL e/SIL 3.

Reduceți semnificativ timpul de nefuncționare legat de defecțiuni și fiabilitatea încorporării pe tot parcursul ciclului de viață al echipamentului, cu diagnostice clare în timp real și indicarea stării. Alegerea SIRIUS SMART Safety Relay 3SK0 înseamnă alegerea unei protecții de siguranță eficiente, conforme și de încredere.

sirius-smart-safety-relay-3sk0-product-photo-mhero-1280x720

Ușor de integrat

3SK0 se integrează cu ușurință în diferite circuite de siguranță pentru a face siguranța mașinilor intuitivă și ușor de implementat - de la proiectare la aplicare. Scurtați semnificativ timpul de la proiectare la producție.

Protecție acceptată la nivel global și de încredere

Vine cu CCC, CE, UL, TÜV și multe altele - echipamentul dvs. poate merge pe mare fără griji. Certificat de terți recunoscuți, cu nivel de siguranță până la PL e/SIL 3. Creați o barieră de siguranță puternică și fiabilă pentru mașinile dvs.

Diagnosticarea clară

Afișarea stării în timp real și indicarea clară a defecțiunilor permit depanarea rapidă, reduc timpii de nefuncționare și asigură o funcționare mai fiabilă.

Capacități recomandate

Fiabilitate ridicată

Certificat de terți recunoscuți, cu nivel de siguranță până la PL e (EN ISO 13849-1) /SIL 3 (EN 61508).

sirius-smart-relee-siguranță-3sk0-produs-foto-mhero-1280x720-capabilitate-înaltă fiabilitate-promo-640x480

Acoperire largă, integrare ușoară

  • Suportă 1 intrare senzor de siguranță cu două canale sau 1 canal cu un singur canal.
  • Compatibil cu întrerupătoarele de oprire de urgență, comutatoarele ușilor, perdelele luminoase de siguranță și alți senzori de siguranță obișnuiți.
  • Suportă moduri de pornire automată sau manuală.
  • Ieșire cu două canale: 3 ieșiri de siguranță NO+1 ieșire semnal NC.
  • Tensiune de control 24V AC/DC, conform cerințelor de funcționare de joasă tensiune.
sirius-smart-relee-siguranță-3sk0-produs-foto-largă-acoperire ușoară-integrare-promo-640x480

Diagnosticarea clară

Indicatorul de stare frontală afișează condițiile de funcționare în timp real și oferă o diagnosticare precisă a defecțiunilor. Acest lucru permite operatorilor să monitorizeze starea dispozitivului dintr-o privire, să diagnosticheze rapid problemele și să reducă semnificativ timpul de întrerupere a depanării - încorporând fiabilitatea pe tot parcursul ciclului de viață al echipamentului.

sirius-smart-relee-siguranță-3sk0-clar-diagnostic-promo-640x480

Resurse suplimentare