Starterul motor SIRIUS 3RM1 oferă comutare completă și protecție pentru motoarele mici de până la 3 kW într-o carcasă compactă de 22,5 mm. Disponibil în configurații direct-on-line și de mers înapoi - inclusiv modele cu funcționalitate integrată de siguranță - utilizează o tehnologie de comutare hibridă durabilă și economisitoare de energie. Unitatea deține certificări IEC, CCC și UL pentru implementarea globală.