Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SIPROTEC V?

SIPROTEC V este versiunea virtualizată a produsului dovedit de protecție și control SIPROTEC 5. Folosind tehnologia de virtualizare dovedită, SIPROTEC V permite protecție și control complet centralizate.

Misiunea noastră este clară: să facem grilele simple, scalabile și sigure.

Următorii indicatori de performanță arată modul în care această transformare se traduce într-o valoare măsurabilă.

SIPROTEC V Graphic KPIs Dashboard

Beneficii cheie

Algoritmi de protecție dovediți și conformitate IEC 61850

  • Bazat pe algoritmii de protecție SIPROTEC 5 de încredere și dovediți.
  • Conformitatea deplină cu standardul IEC 61850 asigură flexibilitate și interoperabilitate.

Vizibilitate la nivelul întregii stații și concept de golf

  • HMI integrat permite operarea centralizată și monitorizarea întregii stații de transformare.
  • Executarea operațiunilor pe ciclul de viață (pornire, oprire, testare) într-un singur spațiu fără întreruperea operațiunilor în alte compartimente.

Securitate cibernetică, inovare și IA

  • RBAC, Syslog, întărire aliniată cu CIS
  • Respectați standardele internaționale NERC CIP/BDEW
  • Permite aplicațiilor AI în stații de transformare, deblocând analize predictive și luare a deciziilor îmbunătățite

Capacități recomandate

Explorați SIPROTEC V în showroom-ul virtual

Pășiți în lumea noastră 3D interactivă și asistați la transformarea protecției și controlului stațiilor. Călătorie de la hardware-ul tradițional la sistemele virtualizate de ultimă generație, definite de software. Descoperiți arhitectura SIPROTEC V și scufundați-vă în software-ul său pentru a afla mai multe!

Imagine pentru SIPROTEC V — Centrul de experiență cu butoane pentru „Explorați zonele de câmp și „Mergeți la clădirea stației de transformare” pe acesta.
Un grafic al produsului Siprotec pentru protecția stației digitale.

Webinar: Protecția este pregătită pentru virtualizare

SIPROTEC V transformă limitele hardware în posibilități digitale.
Alăturați-vă webinarelor noastre din februarie până în aprilie 2026

Explorați resursele