Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Lucrător energetic zâmbitor purtând o pălărie tare la telefon, suprapusă cu un grafic stilizat „X” Siemens pe un fundal albastru închis.

Siemens la Enlit Europe, 10-12 noiembrie, sala A.a50, Viena

Descoperiți modul în care rețelele bazate pe IA pot debloca cu până la 30% mai multă capacitate, reducând în același timp întreruperile cu până la 30%.

Două dispozitive industriale orientate unul spre celălalt pe un fundal albastru închis, conectate prin linii digitale strălucitoare

Sunteți gata să vă împiedicați?

Achiziționați și gestionați abonamentele SIPROTEC DigitalTwin.
Diferite pachete pentru utilizare ușoară.

De ce SIPROTEC DigitalTwin?

SIPROTEC DigitalTwin este o replică digitală în timp real a unui dispozitiv fizic SIPROTEC 5. Puteți testa sistemele de automatizare a energiei în câteva minute, reducând durata de viață a proiectului și necesitatea echipamentelor de testare fizică. Vei primi:

  • Vizualizare și funcționare a afișajului frontal
  • Injecție de curenți, tensiuni și intrări binare
  • Testarea funcțiilor de protecție, a logicii de automatizare și a aplicațiilor specifice clientului
  • Training individual și intuitiv
  • Aplicații complet integrate ca desktop la distanță în browserul web
  • Aplicații IoT
  • Comunicare IEC 61850 GOOSE
  • Testarea integrării în sistemele de automatizare a stațiilor de transformare utilizând protocoale Ethernet
  • Analiza defecțiunilor
  • Testarea funcțiilor de securitate cibernetică

Beneficii cheie

Capacități recomandate

Explorați resursele (în limba engleză)