Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce să controlezi bobina de suprimare a arcului SIPROTEC 5?

Compensarea defecțiunilor la sol folosind bobine de suprimare a arcului (ASC) este aplicată pe scară largă în rețelele de medie tensiune pentru a asigura o alimentare fiabilă și neîntreruptă.

Tratamentul punctelor neutre joacă un rol cheie în proiectarea rețelei de distribuție. Compensarea defecțiunilor la sol permite funcționarea continuă în timpul celor mai frecvente defecțiuni - defecțiuni monofazate la sol. Într-o rețea compensată corespunzător, defecțiunile tranzitorii la sol sunt, de asemenea, auto-stingătoare din cauza curenților de eroare foarte mici. Reglarea preventivă în starea sănătoasă a rețelei minimizează daunele și stresul echipamentului în condiții de defecțiune.

Controlul automat ASC eficient este esențial pentru compensarea optimă. Soluțiile tradiționale nu au adesea integrare, ceea ce duce la punerea în funcțiune complexă, costuri mai mari și probleme operaționale. SIPROTEC 5 oferă o soluție de control ASC complet integrată și ușor de utilizat pentru bobinele cu miez și trepte, reducând efortul de punere în funcțiune și permițând economii de costuri de până la 30%.

Beneficii cheie

Îmbunătățiți fiabilitatea sistemului de alimentare

Controlul automat al bobinelor de suprimare a arcului (ASC) în sistemele electrice îmbunătățește fiabilitatea și reduce intervenția manuală. Soluția integrată asigură performanțe constante și minimizează riscurile operaționale pentru utilități.

Optimizați investițiile și costurile de operare

Simplificați operațiunile și economisiți până la 30% din costuri cu dispozitivele noastre de control compatibile cu web. Reduceți hardware-ul, simplificați ingineria și optimizați utilizarea componentelor. Obțineți punerea în funcțiune mai rapidă prin software flexibil și puncte funcționale.

Utilizați funcționalități extinse într-un singur dispozitiv

Soluția SIPROTEC integrată oferă funcționalități extinse, cum ar fi conexiune flexibilă la protocol, cele mai recente caracteristici de securitate cibernetică, combinabilitate cu alte funcții de protecție/control și hardware de ultimă generație.

Capacități recomandate

SIPROTEC 5 - Controlul bobinei de suprimare a arcului

Webinar: Creșteți sursa de alimentare fiabilă cu ASC

Descoperiți tehnologia de ultimă oră de suprimare a arcului pentru rețelele electrice moderne
Alăturați-vă webinarului nostru