INGINERIE DIGSI 5
Utilizați structura modulară și instrumentul de inginerie DIGSI 5 pentru a configura și combina toate funcțiile după cum este necesar pentru a crea o automatizare puternică și flexibilă, adaptată nevoilor sistemului dumneavoastră.
SIPROTEC 7VK87 este un dispozitiv modular de gestionare a întreruptoarelor care oferă o gestionare fiabilă a întreruptoarelor dvs. pentru a vă menține sistemele electrice sigure și stabile. Gestionarea eficientă a întreruptoarelor este crucială pentru stabilitatea rețelei. SIPROTEC 7VK87 oferă funcții avansate pentru protecție, control, automatizare, monitorizare și calitate a energiei electrice. Structura sa modulară şi puternicul instrument de inginerie DIGSI 5 vă ajută să vă asiguraţi soluţiile electrice pentru viitor. Dispozitivul include închidere automată, sincronizare și protecție împotriva defecțiunilor întrerupătorului. Bazați-vă pe funcții de securitate cibernetică, cum ar fi controlul accesului bazat pe roluri, pentru a vă proteja sistemele.
Obțineți automatizarea și controlul sigur și fiabil pentru sistemele dvs. Designul nostru ușor de utilizat simplifică manipularea dispozitivelor și a software-ului pentru a vă eficientiza fluxul de lucru.
Așteptați-vă la disponibilitate ridicată chiar și în condiții extreme de mediu. Aplicăm acoperire conformă plăcilor electronice pentru a le proteja de medii dure pentru a vă menține infrastructura critică funcțională.
Achiziționați și înregistrați date privind calitatea energiei electrice în rețelele de medie și joasă tensiune. Aceasta include închiderea automată, sincronizarea și protecția împotriva defecțiunilor întrerupătorului de luare a deciziilor informate.
Utilizați structura modulară și instrumentul de inginerie DIGSI 5 pentru a configura și combina toate funcțiile după cum este necesar pentru a crea o automatizare puternică și flexibilă, adaptată nevoilor sistemului dumneavoastră.
Folosiți până la patru module de comunicații conectabile pentru diverse protocoale redundante. Suportă IEC 61850-8-1, IEC 60870-5-103, Modbus TCP și PROFINET IO pentru integrare flexibilă în rețea.
Funcționalitatea de securitate cibernetică include controlul accesului bazat pe roluri (RBAC), protocolarea evenimentelor legate de securitate și acces la rețea autentificat IEEE 802.1X. Accesați în siguranță dispozitivul pe un browser standard pentru a vedea datele de diagnosticare.