Flexibilitate hardware
Structură de cantitate I/O flexibil reglabilă și extensibilă în domeniul de aplicare al sistemului modular SIPROTEC 5.
SIPROTEC 7UT86 este un releu modular de protecție diferențială pentru transformatoare cu trei înfășurări care servește ca protecție principală pentru activele critice.
Protejați-vă transformatoarele și activele rețelei conectate împotriva defecțiunilor și perturbărilor operaționale. SIPROTEC 7UT86 oferă protecție diferențială robustă și funcții suplimentare pentru a acționa ca rezervă pentru obiecte precum cabluri, linii și reactoare de șunt.
Adaptați hardware-ul la nevoile dvs. cu extensibilitate modulară. Configurați toate funcțiile utilizând instrumentul de inginerie DIGSI 5 pentru o configurare personalizată. Îmbunătățiți securitatea operațională cu funcții de securitate cibernetică, cum ar fi controlul accesului bazat pe roluri și accesul securizat la rețea pentru integritatea fiabilă a datelor și rezistența sistemului.
Mențineți o disponibilitate operațională ridicată în condiții dificile. Acoperirea conformă a plăcilor electronice oferă performanțe fiabile și vă protejează infrastructura critică.
Designul intuitiv și ușor de utilizat ajută operatorii să gestioneze cu ușurință dispozitivele și să configureze funcții pentru o funcționare eficientă. Reduceți complexitatea pentru gestionarea dispozitivelor și a software-ului.
Obţineţi compatibilitate completă între IEC 61850 ediţiile 1, 2.0 şi 2.1 pentru integrare în mediul dvs. operaţional, chiar şi cu diverse arhitecturi de sistem.
Structură de cantitate I/O flexibil reglabilă și extensibilă în domeniul de aplicare al sistemului modular SIPROTEC 5.
Funcționalitate extinsă de securitate cibernetică, cum ar fi controlul accesului bazat pe roluri (RBAC), protocolarea evenimentelor legate de securitate, firmware-ul semnat sau accesul la rețea autentificat IEEE 802.1X.
Editor logic grafic pentru a crea funcții puternice de automatizare în dispozitiv.
SIPROTEC 7UT86 oferă protecție diferențială pentru transformatoarele cu 3 bobinări (extensibile la 4 bobinări). Compară curenții pentru declanșarea rapidă a defecțiunilor interne, sporind stabilitatea și versatilitatea transformatorului/sistemului de alimentare.