Intrări și ieșiri incluse
SIPROTEC 7SL86 include 12 variante standard predefinite cu 4/4 sau 8/8 transformatoare de curent/transformatoare de tensiune, 5 până la 31 intrări binare și 8 până la 46 ieșiri binare.
SIPROTEC 7SL86 oferă protecție combinată a diferențialului de linie și a distanței pentru liniile aeriene și cabluri. Asigurați-vă infrastructura electrică și acceptați până la șase capete de linie și declanșarea cu 3 poli pentru o transmisie și distribuție fiabilă a energiei.
Rețelele electrice se confruntă cu provocări din cauza defecțiunilor, perturbărilor, erorilor transformatorului și saturației transformatorului de curent. SIPROTEC 7SL86 include un algoritm adaptiv de protecție diferențială pentru sensibilitate și stabilitate ridicate, plus funcții multiple de protecție la distanță pentru backup flexibil.
Configurați funcțiile în funcție de nevoile dvs. cu ajutorul designului modular și al instrumentului de inginerie DIGSI 5. Timpul minim de declanșare rapid de 9 ms asigură eliminarea rapidă a defecțiunilor pentru a reduce timpul de nefuncționare.
Protejați sistemele și personalul, minimizați riscurile și mențineți performanțe stabile. Obțineți liniște sufletească cu infrastructura bine protejată.
Manipulați dispozitivele și software-ul cu ușurință folosind designul nostru intuitiv și ușor de utilizat. Simplificați-vă fluxurile de lucru și reduceți timpul de instruire pentru ca echipa dvs. să gestioneze eficient procesele.
Oferiți disponibilitate ridicată a sistemului în condiții dificile cu acoperire conformă. Implementați securitatea cibernetică conformă NERC CIP și BDEW pentru a vă proteja activele.
SIPROTEC 7SL86 include 12 variante standard predefinite cu 4/4 sau 8/8 transformatoare de curent/transformatoare de tensiune, 5 până la 31 intrări binare și 8 până la 46 ieșiri binare.
Asigurați o eliminare rapidă a defecțiunilor cu un timp de declanșare de 9 ms și o protecție diferențială adaptivă stabilă și sensibilă, în ciuda erorilor transformatorului sau a saturației CT. Selectați protecția la distanță pentru backup flexibil sau protecție principală.
Utilizaţi până la patru module conectabile pentru protocoalele IEC 61850 şi Modbus TCP. Utilizați partajarea rețelei virtuale și datele seriale pe diverse suporturi media. Beneficiați de comutarea automată și PRP/HSR pentru o transmisie fiabilă a datelor.