Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SIPROTEC 7SK82?

SIPROTEC 7SK82 este un dispozitiv de protecție a motorului special conceput pentru motoarele mici și mijlocii. Funcțiile sale puternice de protecție asigură siguranța motorului, prevenind deteriorarea cauzată de suprasarcină termică, scurtcircuite și defecțiuni la sol. Dispozitivul oferă această protecție cuprinzătoare într-o soluție compactă și optimizată din punct de vedere al costurilor.

Beneficii cheie

Implementați o protecție completă a motorului

Protejați motoarele cu funcții avansate: monitorizarea timpului de pornire, suprasarcină termică pentru stator și rotor și inhibarea repornirii. Detectați condițiile de încărcare neechilibrată și blocaj de încărcare pentru o funcționare fiabilă și siguranța echipamentului.

Permite o comunicare sigură și redundantă

Integrați Ethernet RJ45 pentru DIGSI 5 și IEC 61850. Utilizați module opționale conectabile pentru diverse protocoale redundante. Transmisie sigură de date fiabilă și securitate robustă a rețelei cu redundanță PRP și HSR.

Simplificați gestionarea și securitatea dispozitivelor

Utilizați hardware variat pentru intrări și ieșiri binare în modulul de bază 1/3. Configurați toate funcțiile după cum este necesar cu puternicul instrument DIGSI 5. Adaptați dispozitivul la cerințele specifice aplicației și funcționale.

Capacități recomandate

Explorați resursele