Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SIPROTEC 7SK81?

SIPROTEC 7SK81 este un releu multifuncțional de protecție a motorului. L-am proiectat pentru a proteja motoarele asincrone de toate dimensiunile, protejând obiectele cu curenți nominali de la 20 A la 2500 A folosind transformatoare de curent cu putere redusă.

Protejați-vă motoarele asincrone de defecțiunile electrice și provocările operaționale. SIPROTEC 7SK81 oferă funcții extinse de protecție și integrare flexibilă a sistemului pentru a oferi o fiabilitate operațională ridicată, permițând personalului dvs. să reacționeze în siguranță.

Beneficiați de 4 intrări transformatoare de curent cu putere redusă, care acoperă diverse aplicații ale motorului. Funcțiile flexibile de protecție și un nivel integrat de automatizare vă ajută să vă adaptați la cerințele sistemului și să vă optimizați investiția. Un afișaj clar cu șase linii și 9 taste funcționale programabile permit răspunsuri rapide la stările de proces.

Beneficii cheie

Protejați diverse tipuri de motoare

Protejați motoarele asincrone de toate dimensiunile cu un singur releu adaptabil. Acoperiți o gamă largă de curenți nominali primari de linie de la 20 A la 2500 A, asigurând o protecție robustă la diferite scări operaționale și aplicații.

Optimizați cheltuielile sistemului

Răspundeți flexibil nevoilor în evoluție ale sistemului, astfel încât bugetul dvs. să meargă mai departe. Beneficiați de interfețe schimbabile, funcții de protecție adaptabile și un nivel integrat de automatizare pentru a vă reduce costurile.

Îmbunătățirea siguranței operaționale

Asiguraţi o fiabilitate operaţională ridicată cu LED-uri care pot fi atribuite liber şi un afişaj clar cu şase linii pentru stările procesului. Reacționează rapid și în siguranță folosind până la 9 taste funcționale pentru o gestionare generală îmbunătățită a sistemului.

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe