Comunicare flexibilă și redundanță
Schimbați date de protecție diferențială prin interfețe integrate cu fibră optică de până la 24 km sau cabluri de cupru cu două fire de până la 20 km. Transmite intertripping și 16 semnale binare.
SIPROTEC 7SD80 oferă protecție diferențială de linie pentru cablurile de alimentare și liniile aeriene de până la 24 km. Oferă protecție selectivă pentru sistemele de înaltă tensiune și medie tensiune în toate configurațiile starpoint și este potrivit pentru înlocuirea protecției diferențiale analogice.
Protocoalele de redundanță Ethernet (PRP, HSR și RSTP) cresc disponibilitatea sistemului. Acest lucru permite declanșarea rapidă și selectivă chiar dacă comunicarea releului eșuează, pentru a vă proteja cablurile de alimentare și liniile aeriene.
Implementați o protecție simplificată, cu economie de costuri, pentru grilele și barele de bare cu ochiuri plasate utilizând interblocare inversă. Simplificați proiectarea sistemului, reduceți complexitatea infrastructurii și optimizați cheltuielile operaționale cu soluții eficiente.
Folosiți funcții integrate și setări simple pentru punerea în funcțiune mai rapidă. Implementați și configurați rapid releele de protecție pentru a minimiza timpul de nefuncționare și pentru a accelera finalizarea proiectului.
Schimbați date de protecție diferențială prin interfețe integrate cu fibră optică de până la 24 km sau cabluri de cupru cu două fire de până la 20 km. Transmite intertripping și 16 semnale binare.
Aplicați diverse funcții de protecție: diferențial, defecțiune la sol și supracurent în timp. Integrați funcțiile de control și monitorizare, folosindu-le ca opțiuni de rezervă sau de urgență pentru o siguranță operațională îmbunătățită.
SIPROTEC 7SD80 oferă 9 taste funcționale programabile, un afișaj cu 6 linii, o baterie tampon schimbabilă din față, un port frontal USB și 2 porturi suplimentare. Setați valorile transformatorului de curent secundar (1 A/5 A) utilizând DIGSI.