Protecție diferențială și la distanță
Integrați două protecții principale cu schemă completă într-o singură unitate: protecție la distanță diferențială și fără comutare. Protejați liniile cu două până la șase capete de linie.
Releul SIPROTEC 7SD52/53 oferă o schemă completă de protecție diferențială pentru liniile electrice. Protejează liniile cu două până la șase capete la toate nivelurile de putere pentru eliminarea defecțiunilor de mare viteză.
Sistemele complexe de energie electrică se pot confrunta cu fiabilitatea și disponibilitatea în condiții fluctuante de defecțiuni. Releul nostru oferă protecție completă pentru transformatoare și bobine de compensare din zona diferențială. Utilizați cabluri cu fibră optică sau rețele de comunicații digitale pentru schimbul securizat de date pentru a îmbunătăți rezistența sistemului.
Integrați două protecții principale cu schemă completă, diferențial și distanță, într-o singură unitate pentru un design simplificat. Realizați declanșarea de mare viteză în decurs de 10 până la 15 ms pentru a minimiza impactul defecțiunilor.
Acest produs este în prezent eliminat treptat. Contactați reprezentantul Siemens pentru detalii.
Furnizați fiabilitate pentru sistemul dvs. de alimentare electrică. Utilizați protecția de vârf a releului nostru și eliminarea defecțiunilor de mare viteză pentru a minimiza timpul de nefuncționare. Mențineți livrarea stabilă a energiei pentru infrastructura critică.
Îmbunătățiți selectivitatea și declanșarea de mare viteză cu scheme avansate de teleprotecție. Izolați defecțiunile pentru a minimiza întreruperea rețelei.
Obțineți citiri precise ale defecțiunilor de la ambele terminale de linie, chiar și în condiții dificile de sistem. Accesați citirile imediat după eliminarea defecțiunilor pentru a șterge rapid liniile și a restabili serviciul.
Integrați două protecții principale cu schemă completă într-o singură unitate: protecție la distanță diferențială și fără comutare. Protejați liniile cu două până la șase capete de linie.
Utilizați localizatorul de defecțiuni pentru localizarea precisă a defecțiunilor pentru a permite eliberarea rapidă a liniei și restaurarea sistemului.
Releele oferă porturi optice pentru relee-releu (R2R). Ajustarea la alte medii de comunicare are loc prin intermediul convertorului media și acceptă toate tipurile de medii de comunicare: fibre, rețele de comunicații și fire pilot.