SIPROTEC 7SA87 este un dispozitiv modular de protecție la distanță pentru linii de înaltă tensiune. Oferă protecție esențială pentru echipamentele electrice prin detectarea și izolarea defecțiunilor cu capacități de declanșare cu 1 pol sau 3 poli.
Sistemele electrice se confruntă cu provocări cauzate de scurtcircuite și defecțiuni la sol, ceea ce duce la daune potențiale și perioade de nefuncționare. SIPROTEC 7SA87 detectează și declanșează selectiv scurtcircuitele și defectele la sol în diferite configurații de rețea pentru a menține stabilitatea sistemului. Așteptați o izolare rapidă a defecțiunilor cu un timp minim de declanșare de 9 ms pentru a minimiza daunele.
Securizați-vă operațiunile cu funcții de securitate cibernetică conforme cu cerințele NERC CIP și BDEW Whitepaper.