I/O flexibil cu design modular
Reglați structura I/O în sistemul modular SIPROTEC 5. Alegeți dintre 12 variante standard: 4/4 sau 8/8 transformatoare curent/tensiune, 5-31 intrări binare și 8-46 ieșiri binare.
Protecția la distanță SIPROTEC 7SA86 este un dispozitiv modular pentru protejarea liniilor electrice. Oferă o soluție avansată pentru funcții de bază de protecție, control, automatizare, monitorizare și calitate a energiei electrice, alimentată de DIGSI 5. Abordați scurtcircuitele și defecțiunile la sol în sistemele electrice cu SIPROTEC 7SA86. Detectează și declanșează selectiv scurtcircuitele cu 3 poli la toate nivelurile de tensiune și configurațiile rețelei, inclusiv defecțiunile la sol, pentru a oferi o protecție fiabilă de rezervă pentru diferite dispozitive de protecție diferențială cu un timp minim de declanșare de 9 ms. Așteptați fiabilitate cu funcții puternice de protecție, caracteristici avansate de securitate cibernetică și disponibilitate ridicată chiar și în condiții extreme prin acoperire conformă. Configurați toate funcțiile cu DIGSI 5, adaptând structura flexibilă I/O la nevoile dvs.
Funcțiile puternice de protecție asigură o siguranță robustă. Acoperirea conformă pe plăci electronice oferă disponibilitate ridicată și performanță constantă în condiții dure. Protejați-vă infrastructura critică.
Manipulați dispozitivele și software-ul cu ușurință cu un design intuitiv. Configurați toate funcțiile după cum este necesar utilizând instrumentul de inginerie DIGSI 5 pentru a simplifica gestionarea și a reduce complexitatea pentru echipa dvs.
Integrați-vă sistemul în siguranță cu securitatea cibernetică conformă NERC CIP și BDEW Whitepaper. Bucurați-vă de compatibilitatea completă cu IEC 61850 pentru operațiuni de încredere.
Reglați structura I/O în sistemul modular SIPROTEC 5. Alegeți dintre 12 variante standard: 4/4 sau 8/8 transformatoare curent/tensiune, 5-31 intrări binare și 8-46 ieșiri binare.
Trimiteți scurtcircuite cu 3 poli în rețelele stelare, paralele și inelare; identificați defecțiunile la sol în sistemele izolate sau de suprimare a arcului. Oferiți protecție de rezervă pentru diferențialul pe linii, transformatoare și generatoare.
Utilizaţi până la patru module de comunicaţii conectabile pentru diverse protocoale redundante (IEC 61850, Modbus TCP) şi transmisii fiabile de date PRP/HSR. Implementați securitatea cibernetică robustă cu controlul accesului bazat pe roluri și firmware semnat.