Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce SIPROTEC 7SA82?

SIPROTEC 7SA82 oferă protecție fiabilă la distanță pentru protecția optimizată și compactă a liniilor din sistemele de medie tensiune și de înaltă tensiune. Cu flexibilitatea sa și instrumentul puternic de inginerie DIGSI 5, dispozitivul SIPROTEC 7SA82 oferă soluții orientate spre viitor pentru protecție, control, automatizare, monitorizare și PQ basic.

Principalele funcții includ:

  • Interoperabilitatea dispozitivelor de protecție a liniei SIPROTEC 5 și SIPROTEC 4
  • Declanșare cu 3 poli cu un timp minim de declanșare de 19 ms
  • 4 transformatoare de curent,
  • 4 transformatoare de tensiune,
  • 11 sau 23 de intrări binare,
  • 9 sau 16 ieșiri binare
  • Diferite structuri de cantitate hardware pentru intrări și ieșiri binare sunt disponibile în modulul de bază 1/3. Adăugarea modulelor de expansiune 1/6 nu este posibilă; disponibil cu afișaj mare sau mic.
  • Lățimea carcasei de 1/3 x 19 inci
  • Acoperire conformă standard

Beneficii cheie

Obțineți o protecție compactă și sigură la distanță

Protecția la distanță compactă și ieftină și siguranța datorită funcțiilor puternice de protecție fac din SIPROTEC 7SA82 o opțiune puternică.

Accesați datele dispozitivului cu ușurință

Obțineți acces simplu, rapid și sigur la datele dispozitivului printr-un browser Web standard pentru a afișa toate informațiile și datele de diagnosticare, precum și diagrame vectoriale, pagini de afișare cu o singură linie și dispozitive.

Bucurați-vă de disponibilitate ridicată

SIPROTEC 7SA82 oferă cea mai mare disponibilitate chiar și în condiții extreme de mediu, folosind acoperirea conformă a plăcilor electronice.

CAPABILITĂȚI PREZENTATE

Caracteristici și funcții

Explorați resursele