Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce unitatea de fuziune SIPROTEC 6MU85?

SIPROTEC 6MU85 este o unitate de fuziune modulară, interoperabilă, care conectează tehnologia primară și cea secundară. Digitalizați toate datele primare aproape de proces pentru achiziție versatilă de date, automatizare autonomă și comunicare sigură. Sistemele moderne de alimentare necesită date precise și fiabile pentru protecție și control. Digitalizați datele primare la sursă cu SIPROTEC 6MU85. Asigurați un flux de informații precis și în timp util pentru o funcționare sigură a rețelei în diverse aplicații.

Adaptați unitatea la nevoile dvs. cu hardware modular. Asigurați interoperabilitatea și integrarea viitoare cu standardele IEC 61869-9, IEC 61869-13 și IEC 61850-9-2. Un design durabil cu securitate cibernetică încorporată oferă disponibilitate ridicată și integritate a datelor în medii dure.

Beneficii cheie

Personalizați-vă sistemul

Adaptați unitatea de îmbinare SIPROTEC 6MU85 la configurația locală și la aplicațiile individuale. Funcționează ca un nod central de date cu automatizare la nivel de proces, oferind flexibilitate pentru nevoile dvs. operaționale.

Simplificați operațiunile

Integrați echipamentele primare și secundare. Suportă diverse protocoale de comunicare pentru a simplifica gestionarea facilităților și pentru a permite fluxul de date în sistemele dvs.

Îmbunătățiți siguranța

Îmbunătățiți fiabilitatea sistemului și siguranța operațională cu securitatea cibernetică încorporată. Protejați-vă infrastructura împotriva amenințărilor pentru disponibilitate ridicată și funcționare continuă, chiar și în medii dificile.

Capacități recomandate

Explorați resursele