Intrări și ieșiri flexibile
Oferă cinci variante standard predefinite cu 4 transformatoare de curent, 4 transformatoare de tensiune, 11 până la 75 de intrări binare și 9 până la 41 de ieșiri binare.
Controlerul de bord SIPROTEC 6MD85 este un controler modular pentru comutatoare de medie tensiune și de înaltă până la foarte înaltă tensiune, cu funcționare integrată și funcții extinse de protecție.
Face parte din familia SIPROTEC 5, suportă numeroase funcții de protecție din biblioteca SIPROTEC și permite integrarea IO specifică aplicației. Variantele standard includ transformatoare de instrumente și acceptă protecția selectivă a liniilor aeriene și a cablurilor cu alimentatoare cu un singur capăt și cu mai multe capete.
Șabloanele de aplicații DIGSI 5 oferă configurații gata de utilizare pentru aplicații standard, interblocare a aparatelor de comutare și control extins.
6MD85 oferă control integrat al compartimentului cu funcții de protecție versatile, permițând funcționarea și automatizarea fiabilă a sistemelor de medie până la foarte înaltă tensiune.
DIGSI 5 permite configurarea și combinarea tuturor funcțiilor după cum este necesar, iar designul modular facilitează adaptarea iOS la aplicația dvs. Operarea ușor de utilizat și designul software simplifică punerea în funcțiune și utilizarea de zi cu zi.
6MD85 îndeplinește standardele de securitate cibernetică cu control de acces bazat pe roluri, firmware semnat, acces la rețea autentificat și înregistrare sigură a evenimentelor. Acoperirea conformă asigură o funcționare fiabilă chiar și în condiții extreme de mediu.
Oferă cinci variante standard predefinite cu 4 transformatoare de curent, 4 transformatoare de tensiune, 11 până la 75 de intrări binare și 9 până la 41 de ieșiri binare.
Suportă până la 4 module de comunicații conectabile pentru protocoale diferite și redundante, inclusiv IEC 61850-8-1 și IEC 61850-9-2 Client. Permite comunicarea securizată a datelor de protecție serială pe distanțe lungi și medii fizice.
Include un editor logic grafic pentru automatizare, Ethernet RJ45 integrat pentru DIGSI 5 și IEC 61850, unitate de măsurare Phasor cu IEEE C37.118, înregistrare de erori, comutare punct-on-wave și funcții de testare auxiliare.