Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce IO-Box - SIPROTEC 6MD84?

SIPROTEC 6MD84 IO-Box este dispozitivul dvs. modular de intrare/ieșire conceput pentru automatizarea comutatoarelor de tensiune medie și înaltă și extra-înaltă.
Oferă flexibilitate și scalabilitate de neegalat pentru a satisface nevoile exigente de control și monitorizare în stațiile moderne. Cu hardware-ul său modular de la platforma SIPROTEC 5, acest dispozitiv acceptă o gamă largă de intrări și ieșiri binare pentru a se potrivi perfect cerințelor dvs. de sistem.

Folosind protocoalele de comunicare „Protection Communication Type 3” și „Routable GOOSE” (R-GOOSE), 6MD84 poate servi ca Gateway de Teleprotecție pentru comunicații pe suprafață largă către o altă stație.

Cabluri magistrale de proces SIPROTEC 5

Beneficii cheie

I/O modulară flexibilă

Configurați IO-Box cu diferite module SIPROTEC 5 pentru a se potrivi nevoilor dvs. exacte de intrare/ieșire, extinzând cu ușurință până la peste 240 de intrări binare pentru control scalabil.

Simplificați manipularea și configurarea dispozitivului

DIGSI 5 permite configurarea și combinarea tuturor funcțiilor după cum este necesar, iar designul modular facilitează adaptarea iOS la aplicația dvs. Operarea ușor de utilizat și designul software simplifică punerea în funcțiune și utilizarea de zi cu zi.

Menținerea securității cibernetice și a disponibilității ridicate

6MD84 îndeplinește standardele de securitate cibernetică cu control de acces bazat pe roluri, firmware semnat, acces la rețea autentificat și înregistrare sigură a evenimentelor. Acoperirea conformă asigură o funcționare fiabilă în condiții extreme de mediu.

Capacități recomandate