Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce panouri de protecție, automatizare și control SIPANEL?

SIPANEL de la Siemens este o soluție complet personalizabilă de protecție, automatizare și panou de control, concepută pentru a oferi calitate și valoare la scară largă. Construit în instalații certificate ISO 9001 și UL 508A din Carolina de Nord, SIPANEL utilizează procese eficiente de asamblare și repetabile pentru a susține totul, de la designuri unice de dulapuri până la modernizări vechi ale sistemelor. Pe o piață în care proiectele depind adesea de capacitate și disponibilitate, Siemens oferă valoare competitivă cu amploarea, consecvența și sprijinul pe termen lung pentru a reduce riscul de livrare.

2_Casa de producție a panoului de control industrial Siemens

Beneficii cheie

Inginerie de precizie cu DigitalTwin

SIPANELELE sunt modelate digital folosind tehnologia Siemens DigitalTwin, asigurând o livrare mai rapidă, cu mai puține erori și timp redus de punere în funcțiune.

Calitate, conformitate și încredere

SIPANELELE sunt produse într-o unitate certificată ISO 9001 și UL 508A, cu aprovizionare și asamblare controlate de Siemens, reducând întreruperile lanțului de aprovizionare.

Modernizarea sistemelor existente fără distrugere

Folosiți infrastructura existentă pentru a moderniza sistemele fără înlocuire completă prin modernizare pentru a îmbunătăți funcționalitatea în timp ce prelungiți durata de viață a echipamentului.

Caracteristici ale panoului personalizat SIPANEL

Panourile de control SIPANEL oferă consultanță, proiectare inginerie și punere în funcțiune pe teren în cadrul unității noastre de producție de panouri certificate ISO 9001 și UL-508A din Wendell, NC.

Construcții de protecție, automatizare și control

Producție internă pentru echipamente de protecție, automatizare și control - construită în funcție de cerințele proiectului dvs. pentru aplicații industriale și utilitare.

Carcase flexibile și opțiuni de dulapuri

Proiecte de dulapuri interior/exterior din oțel inoxidabil, oțel moale și alte materiale - plus carcase, rafturi, rame, plăci, portabile, panouri batante și uși.

Certificat, dovedit și pregătit pentru producție

Dulapuri cu certificare seismică și UL pentru medii solicitante, cu prototipare rapidă folosind fabricarea aditivă și tehnologia DigitalTwin (Siemens Xcelerator), plus FAT pentru clienți.

Resources

Descărcări

Profil SIPANEL (în curând)

1_Casa de producție a panoului de control industrial Siemens

Asistență clienți SIPANEL

Conectați-vă cu experții noștri pentru a afla mai multe sau pentru a solicita o ofertă!