Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce să rulați MyVirtual Machine?

Oferta Run myVirtual Machine aduce magazinul CNC direct în birou. Acesta rulează duble digitale ale mașinilor-unelte bazate pe tehnologia originală de control CNC și PLC Siemens, completată de o simulare 3D puternică a cinematicii mașinilor și a procesului de îndepărtare a materialelor. Soluția suportă o gamă largă de cazuri de utilizare, de la programare CNC și verificare până la training.

Creșterea productivității în pregătirea locurilor de muncă

Luați programarea orientată spre atelier de la mașină la birou și pregătiți procesul CNC virtual. Eliberează-ți mașinile reale, astfel încât să se poată concentra pe ceea ce fac cel mai bine - fabricarea jetoanelor.

Prima dată corect - evitați erorile în avans

Verificați programele CNC de pe mașina virtuală pentru a preveni problemele neașteptate atunci când programul este lansat în producție. Detectați coliziunile din timp și evitați reparațiile costisitoare și timpul de nefuncționare al mașinii.

Transformă instruirea CNC

Instruiți operatorii pe o mașină virtuală realistă cu HMI-ul SINUMERIK original și mediul realist - ideal pentru învățarea fluxurilor de lucru în siguranță, fără riscuri, deșeuri sau întreruperi ale mașinii.

Capacități recomandate

Simulare reală a comportamentului CNC

Simulați programele NC utilizând logica reală de control SINUMERIK pentru a asigura un comportament precis al mașinii înainte de execuție în atelier. Testați ciclurile de prelucrare și post-procesoarele fără a vă baza pe disponibilitatea mașinii reale.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-real-cnc-comportament-640x480

Interfață de operare și programare identică

Utilizați aceeași interfață de operare și programare ca și mașina SINUMERIK reală, eliminând reînvățarea și asigurând o tranziție perfectă de la mașina virtuală la cea reală.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554-Digital Dublin-de-CNC-640x480

Geamăn digital complet CNC cu cinematică

Simulați mașina completă, inclusiv axe, scule, suporturi, dispozitive de fixare și piesa de prelucrat pentru validarea realistă a mișcării și comportamentului.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-full-cnc-digital-twin-640x480

Detectare avansată a coliziunilor

Detectați din timp coliziunile dintre componentele mașinii, sculele și piesa de prelucrat pentru a evita deteriorarea mașinii, resturile și perioadele de nefuncționare neplanificate.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-detectie-coliziune-640x480

Planificare precisă și calcul fiabil al timpului ciclului

Calculați timpii de ciclu exacți ai mașinii și validați virtual configurările lucrărilor pentru a sprijini planificarea fiabilă, pentru a îmbunătăți precizia programării și a accelera creșterea producției.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-Rulați mașina virtuală-640x480

Descoperiți modul în care alții utilizează Run myVirtual Machine

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Germania | Productivitate mai mare cu mai puțină programare manuală

Folosind o mașină SINUMERIK OneControlled DMG MORI și tehnologia Digital Twin, Rusch Maschinenteile a redus timpii ciclurilor cu aproximativ 20% și a eliminat până la 80% din sarcinile de programare manuală prin programarea automată 3D a atelierului.

Întrebări frecvente