Design modern al panoului
Ecrane mai mari de 12,1” și 15,6”. Cu o creștere cu 30% a PPI și cu 27% mai multă suprafață a ecranului, beneficiați de un afișaj mai clar, informații mai cuprinzătoare și o funcționare simplificată.
Constructorii de mașini-unelte se străduiesc constant să îmbunătățească productivitatea, precizia, robustețea, scalabilitatea și timpul mai rapid de introducere pe piață. Pe piața mașinilor compacte extrem de competitivă, diferențierea este esențială. Îi împuternicim să răspundă cerințelor în evoluție rapidă prin puterea tehnologiei Digital Twin.
SINUMERIK 828D este proiectat special pentru piața mașinilor-unelte compacte și medii. Această nouă generație îmbunătățește semnificativ performanța, oferind în același timp flexibilitate remarcabilă, ușurință în utilizare, robustețe și deschidere atât în hardware, cât și în software. Acest lucru împuternicește OEM-urile cu capacități de personalizare perfecte pentru a-și îndeplini cu precizie cerințele unice.
Deschideți lumea digitală twin pentru mașinile compacte prin transformarea digitală, generând noi afaceri cu modele inovatoare.
Îmbunătățirile semnificative ale puterii de procesare asigură o funcționare mai lină și o productivitate generală ridicată. Peste 10 funcții noi au fost integrate, subliniind sustenabilitatea și securitatea pentru a promova un viitor mai promițător.
Panoul inovator de design industrial oferă o experiență modernă și ușor de utilizat, oferind o utilizare de neegalat care îl diferențiază cu adevărat.

Ecrane mai mari de 12,1” și 15,6”. Cu o creștere cu 30% a PPI și cu 27% mai multă suprafață a ecranului, beneficiați de un afișaj mai clar, informații mai cuprinzătoare și o funcționare simplificată.

Taste mecanice dure: feedback tactil clar, durabil în medii dure. Durată de viață suprascrie: cu 1000% mai lungă, fiabilitate mai mare, costuri de întreținere mai mici. Noul design SINUMERIK blackline plus: îmbunătățește estetica MCP și a mașinii.

Reduce timpul de pregătire a producției cu până la 20% cu o platformă bazată pe date reale de punere în funcțiune și modele mecanice, permițând punerea în funcțiune, verificarea și demonstrarea într-un mediu virtual fără riscuri.